Diode "US1"

Cette diode indique l'état de la connexion PROFINET. Cet état comprend les informations suivantes sur les modes d'exploitation : démarrage, fonctionnement normal, mode défaut et mode économie d'énergie.

État

Cause possible

Action

Clignote en jaune.

Durée allumée : 250 ms

Durée éteinte : 250 ms

La connexion PROFINET démarre tout de suite après un reset.

–

Vert

Allumée en continu

La connexion PROFINET fonctionne sans défaut.

–

Clignote en vert

Durée allumée : 500 ms

Durée éteinte : 3000 ms

La connexion PROFINET est en mode d'économie d'énergie (mode PROFIenergy).

–

Rouge

Allumée en continu

Détection d'un défaut durant la connexion PROFINET

Remarque : un time out de la connexion PROFINET ne constitue pas un défaut interne.

Mettre hors puis remettre sous tension l'appareil.

En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.