LED指示灯“US1”

该LED指示灯可显示PROFINET连接的状态,包括启动、正常运行、故障运行和节能运行等几种运行模式。

状态

可能的原因

措施

黄色,闪烁

负载持续率:250 ms

关闭持续时间:250 ms

PROFINET连接在复位后刚刚启动。

–

绿色

长亮

PROFINET连接无故障运行。

–

绿色,闪烁

负载持续率:500 ms

关闭持续时间:3000 ms

PROFINET连接处于节能模式(PROFIenergy操作模式)。

–

红色

长亮

PROFINET连接检测到一个故障。

提示:PROFINET连接超时不是内部故障。

关闭后重启设备。

如果故障反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。