LED指示灯“BF”

这种LED指示灯可显示PROFINET接口的状态,包括通讯连接、总线故障和过程数据配置等。

状态

可能的原因

措施

关

无故障运行状态。

PROFINET设备与PROFINET控制器进行数据交换(Data-Exchange状态)。

–

红色

长亮

与PROFINET控制器的连接中断。

总线通讯已中断。

检查PROFINET设备的PROFINET连接。

检查PROFINET网络内所有的电缆。

PROFINET控制器停止运行。

检查PROFINET控制器。

PROFINET设备未识别到任何PROFINET波特率。

检查PROFINET控制器的配置。

黄色

长亮

与PROFINET控制器有连接,但是PROFINET网络配置出错。

可能出现以下故障:

  • 选择的硬件模块不支持PROFINET连接。
  • 标准过程数据与安全过程数据混合分配给了PROFINET设备。

检查PROFINET控制器的配置。