Caractéristiques techniques générales

Immunité

Satisfait à EN 61800-3, environnement 2

Émissivité

Niveau C2 selon EN 61800-3.

À partir de la taille 4, un filtre réseau est nécessaire pour le niveau C2.

Il est possible d'optimiser le niveau d'antiparasitage via des mesures correspondantes.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3.

Température ambiante ϑU

0 – 40 °C sans déclassement

40 °C – 60 °C avec déclassementEn cas d'utilisation d'une option de sécurité CS..A, la température ambiante est limitée à 55 °C max.

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre "Étude et configuration" > "Sélection d'un variateur" > Facteurs de réduction de puissance du manuel.

Mode de refroidissement

Refroidissement par air renforcé grâce à un ventilateur thermorégulé intégré

Courant de court-circuit

Le courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1 est de 65 kA.

Indice de protection

Tailles 1 à 4 : IP20 selon EN 60529

À partir de la taille 5 : IP10 selon EN 60529 (IP20 en option)

Classe d'encrassement

2 selon IEC 60664-1

Catégorie de surtension

III selon IEC 60664-1

Altitude d'implantation par rapport au niveau de la mer

Pour h ≤ 1000 m, aucune restriction.

Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.