一般技术数据

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准;第2种环境

干扰辐射

极限值级别C2,符合EN 61800-3标准。

从规格4起,极限值等级C2需要进线滤波器。

通过相应的措施可以提高抗干扰度。

详细信息参见按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装一章。

环境温度ϑ环境

0 ~ 40°C,无降额

40 ~ 60°C,有降额如果使用了安全选件CS..A,则环境温度最高限制在55°C。

详细信息参见产品手册中的“工程设计”章节 > “选择变频器” > 降额因数。

冷却方式

通过可调节温度的内置风扇增强空气冷却效果

短路电流

根据EN 61800-5-1标准,不受影响的短路电流为65 kA。

防护等级

规格1 ~ 4:IP20,符合EN 60529标准

从规格5起:IP10,符合EN 60529标准(IP20可选)

污染等级

2,符合IEC 60664-1

过压类别

III类,符合IEC 60664-1

安装海拔高度:

高度 ≤ 1000 m时,无限制。

高度> 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定的值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保安全断开以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过电压类别III降低到过电压类别II。