Caractéristiques techniques des contacts de signalisation BW...-T

Contact de signalisation BW..-T

Unité

Caractéristiques électroniques générales

Section

mm2

0.75 – 2.5

Couple de serrage

Nm

1

Puissance de commutation

V

DC 2 A / DC 24 V (DC 11) et AC 2 A / AC 230 V (AC 11)

Contact (à ouverture)

–

Selon EN 60730