Datos técnicos del contacto de señalización BW..-T

Contacto de señalización BW..-T

Unidad

Datos de electrónica generales

Sección

mm2

0.75 – 2.5

Par de apriete

Nm

1

Capacidad de conmutación

V

2 A CC / 24 V CC (CC 11) y 2 A CA / 230 V CA (CA 11)

Contacto de conexión (contacto normalmente cerrado)

–

Conforme a EN 60730