Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement

  1. ATTENTION ! Non-respect des couples de serrage prescrits. Endommagement de l'appareil. Raccorder les câbles de puissance aux couples de serrage prescrits.

Couple de serrage en Nm

Tailles

1

2

3

4

5

6

7

8

Raccordement réseau

X1

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Raccordement moteur et résistance de freinage

X2

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Vis de contact pour réseaux TN / IT

CEM

1 – 1.2

Raccordement à la terre

–

1.2 – 1.5

M4 : 1.2 – 1.5
ou
M6 : 2.5 – 3

2.5 – 3

6 – 10

15 – 20

31

Fixation
des cartes

–

0.6 – 0.8