Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão

  1. AVISO! Incumprimento dos torques de aperto prescritos. Danificação da unidade. Conectar os cabos de potência com os torques de aperto prescritos.

Torques de aperto em Nm

Tamanhos

1

2

3

4

5

6

7

8

Conexão de rede

X1

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Conexão do motor e da resistência de frenagem

X2

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Parafuso de contato para redes TN/IT

EMC

1 – 1.2

Conexão PE

–

1.2 – 1.5

M4: 1.2 – 1.5
ou
M6: 2.5 – 3

2.5 – 3

6 – 10

15 – 20

31

Fixação
das placas

–

0.6 – 0.8