Nombre de freins à tester
Deux freins au maximum peuvent être testés individuellement par option de sécurité CS..A. L'affectation est réalisée via l'affectation de la fonction des sorties digitales de sécurité F-DO.. .
F-DO.. | Fonction F-DO | Signification pour SBT |
|---|---|---|
F-DO00 | Uniquement SP-F STO SBC/SBC + SP‑F | SBT pas disponible SBT pas disponible SBT configurable pour un frein |
F-DO01 | Uniquement SP-F STO SBC/SBC + SP‑F | SBT pas disponible SBT pas disponible SBT configurable pour un frein |
Si les sorties F-DO00 et F-DO01 sont réglées sur "SBC" ou "SBC + SP-F", le test de freinage est réalisé pour deux freins. Le test de freinage est d'abord réalisé sur le premier frein (F-DO00) et répète automatiquement les étapes de test 3 à 5 pour le deuxième frein (F-DO01). S'il y a deux freins, les freins 1 et 2 sont testés avec les mêmes paramètres de test (réglage par défaut). Il est également possible de régler des paramètres de test individuels pour le frein 2.
REMARQUE