可测试制动器的数量
每个安全选件CS..A最多可分别测试2个制动器。通过安全数字量输出端F-DO..的功能分配进行分配。
F-DO.. | F-DO功能 | SBT的意义 |
|---|---|---|
F-DO00 | 仅F-PO STO SBC/SBC + F‑PA | SBT不可用 SBT不可用 可针对一个制动器配置SBT |
F-DO01 | 仅F-PO STO SBC/SBC + F‑PO | SBT不可用 SBT不可用 可针对一个制动器配置SBT |
如果F-DO00和F-DO01设置为“SBC”或“SBC + F‑PO”,则对2个制动器进行制动测试。制动测试首先测试制动器1 (F-DO00),然后自动针对制动器2 (F-DO01) 重复执行测试步骤3至5。使用2个制动器时,制动器1和制动器2使用相同的测试参数进行测试(默认设置)。也可以为制动器2设置单独的测试参数。
提示