Número de freios que podem ser testados

No máximo 2 freios podem ser testados separadamente por opcional de segurança CS..A. A atribuição é feita através da atribuição de funções das saídas digitais seguras F-DO..

F-DO..

Função F-DO

Significado para SBT

F-DO00

Apenas F-PA

STO

SBC/SBC + F‑PA

SBT não está disponível

SBT não está disponível

SBT é configurável para um freio

F-DO01

Apenas F-PA

STO

SBC/SBC + F‑PA

SBT não está disponível

SBT não está disponível

SBT é configurável para um freio

Quando F-DO00 e F-DO01 estão configurados para "SBC" ou "SBC + F‑PA", o teste de frenagem é realizado para 2 freios. O teste de frenagem testa primeiro o freio 1 (F-DO00) e repete automaticamente as etapas de teste 3 a 5 para o freio 2 (F-DO01). Se houver 2 freios, o freio 1 e o freio 2 serão testados com os mesmos parâmetros de teste (ajuste padrão). Também é possível definir parâmetros de teste individuais para o freio 2.

INFORMAÇÃO

No menu "Teste de frenagem", os ajustes dos parâmetros do teste do freio 2 são exibidos somente quando ambas as saídas digitais F‑DO. estão configuradas com a função SBC ou SBC + F‑PA.