Raccordement de puissance sans contacteur réseau

ATTENTION

Fonctionnement sans contacteur réseau
Sans les mesures nécessaires, le fonctionnement d'un variateur de vitesse avec résistance de freinage raccordée et sans contacteur réseau peut provoquer de graves dommages matériels.

REMARQUE

Raccordement réseau sans contacteur réseau
En cas de raccordement au réseau sans contacteur réseau, le traitement des mesures de la température de la résistance de freinage doit être assuré via une entrée digitale du variateur de vitesse.
  • Paramétrer l'entrée digitale raccordée pour la surveillance de la mesure de la température de la résistance de freinage.

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage des raccordements de puissance sans contacteur réseau, avec self réseau, filtre réseau, self de sortie ou filtre de sortie.

[1]

Fusibles

[2]

Self réseau (en option)

[3]

Filtre réseau (en option)

[4]

Résistance de freinage (en option)

[5]

Self de sortie ou filtre de sortie (tous deux optionnels)

[6]

Moteur