Utilisation du contacteur réseau

Procéder comme suit.

  1. Toujours placer le contacteur réseau avant le filtre réseau et la self réseau, le cas échéant.
  2. Utiliser au moins un contacteur réseau de la catégorie d'utilisation AC-3 (EN 60947-4-1).
  3. ATTENTION ! Détérioration due au non-respect de la durée minimale hors tension du contacteur réseau. Destruction du variateur de vitesse ou dysfonctionnements imprévisibles. Après coupure de l'alimentation, attendre au moins dix secondes avant de remettre sous tension.
    • Ne pas mettre sous ou hors tension l'alimentation en tension du contacteur réseau plus d'une fois par minute.
  4. Ne pas utiliser le contacteur réseau pour le fonctionnement en mode Jogg, mais uniquement pour la mise sous et hors tension.

Le tableau suivant indique quand un contacteur réseau est nécessaire. Tenir compte des remarques relatives aux mesures de protection de la résistance de freinage utilisée du manuel produit > chapitre Protection des résistances de freinage contre la surcharge thermique.

Variateur de vitesse

Résistance de freinage

Élément / Mesure de protection

Contacteur réseau
nécessaire ?

Tailles 1 à 3

Aucune BW..

Non

BW.. forme plate

Non

BW.. en tant que PTC

Non

BW..

Relais de surcharge externe

Oui

BW..-T

Relais de surcharge externe

Oui

À partir de la taille 4

Aucune BW..

Non

BW.. forme plate

Non

BW.. en tant que PTC

Non

BW..

Relais de surcharge externe

Non

BW..-T

Traitement contact de température

Non

En cas de raccordement d'une résistance de freinage sans utiliser un contacteur réseau, prévoir impérativement une alimentation en tension DC 24 V externe pour les variateurs de vitesse à partir de la taille 4.