Leistungsanschluss ohne Netzschütz

ACHTUNG

Betrieb ohne Netzschütz
Ohne die erforderlichen Maßnahmen kann der Betrieb eines Umrichters mit angeschlossenem Bremswiderstand ohne Netzschütz zu schweren Sachschäden führen.
  • Erforderliche Maßnahmen sowie die Umrichter, die ohne Netzschütz betrieben werden können, finden Sie im Kapitel Netzschütz verwenden.

HINWEIS

Netzanschluss ohne Netzschütz
Beim Netzanschluss ohne Netzschütz ist die Temperaturauswertung des Bremswiderstands über einen digitalen Eingang am Umrichter sicherzustellen.
  • Parametrieren Sie den angeschlossenen digitalen Eingang auf die Überwachung der Bremswiderstands-Temperaturauswertung.

Das folgende Bild zeigt beispielhaft die Verdrahtung der Leistungsanschlüsse ohne Netzschütz, mit Netzdrossel, Netzfilter und Ausgangsdrossel oder Ausgangsfilter.

[1]

Sicherungen

[2]

Netzdrossel (optional)

[3]

Netzfilter (optional)

[4]

Bremswiderstand (optional)

[5]

Ausgangsdrossel oder Ausgangsfilter (beides optional)

[6]

Motor