Section de câble 2.5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE :

18143776

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

mâle

 

Extrémité libre

Cosse à œillet M4

CE :

18174442

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

mâle

 

ABB8

CE :

18174434

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

mâle

 

ASB8

CE :

18145949

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0

mâle

 

IS2, femelle,
(DR.71 – 132)