Seção transversal do cabo 2.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18143776 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variável
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q8/0 macho |
| aberto Anel de conexão M4 | ||||
CE: 18174442 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variável
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q8/0 macho |
| ABB8 | ||||
CE: 18174434 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variável
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q8/0 macho |
| ASB8 | ||||
CE: 18145949 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variável
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q8/0 macho |
| IS2, fêmea, | ||||