X2011 : raccordement de moteurs sans interface digitale

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Sortie variateur pour raccordement de moteurs sans interface digitale

Mode de raccordement

Han® Q8/0, femelle, sté HARTING

(capacité de charge en cas de sélection de l'option homologation UL 9.5 A max.)

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

U

Raccordement moteur, phase U

2

14

Raccordement frein 14

3

W

Raccordement moteur, phase W

4

15

Raccordement frein 15

5

Temp+

Raccordement sonde de température+

6

13

Raccordement frein 13

7

V

Raccordement moteur, phase V

8

Temp-

Raccordement de la sonde de température-

PE

PE

Raccordement conducteur de protection