X2011: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne Digital Interface

Anschlussart

Han® Q8/0, female, Fa. HARTING

(Strombelastung bei Auswahl der Option UL-Approbation max. 9.5 A)

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

U

Anschluss Motor, Phase U

2

14

Anschluss Bremse 14

3

W

Anschluss Motor, Phase W

4

15

Anschluss Bremse 15

5

Temp+

Anschluss Temperaturfühler+

6

13

Anschluss Bremse 13

7

V

Anschluss Motor, Phase V

8

Temp-

Anschluss Temperaturfühler-

PE

PE

Anschluss Schutzleiter