Section de câble 4.0 mm2

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28123921

LEONI LEHC® 005777

Variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

M23, sans bague de détrompage, femelle

CE / UL :

28123875

LEONI LEHC® 005771

Variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

M23, sans bague de détrompage, femelle

CE / UL :

28124383

LEONI LEHC® 005777

variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

Extrémité libre

CE / UL :

28124359

LEONI LEHC® 005771

variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

Extrémité libre