Section de câble 2.5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28124340

LEONI LEHC® 005770

Variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

Extrémité libre

CE / UL :

28124375

LEONI LEHC® 005776

Variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

Extrémité libre

CE / UL :

28123867

LEONI LEHC® 005770

Variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

M23, sans bague de détrompage, femelle

CE / UL :

28123913

LEONI LEHC® 005776

Variable

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

M23, sans bague de détrompage, femelle