Seção transversal do cabo 2.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28124340 | LEONI LEHC® 005770 | variável
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| aberto | ||||
CE/UL: 28124375 | LEONI LEHC® 005776 | variável
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| aberto | ||||
CE/UL: 28123867 | LEONI LEHC® 005770 | variável
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/UL: 28123913 | LEONI LEHC® 005776 | variável
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||