Sección del cable 4.0 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123921 | LEONI LEHC® 005777 | Variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/UL: 28123875 | LEONI LEHC® 005771 | Variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/UL: 28124383 | LEONI LEHC® 005777 | variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28124359 | LEONI LEHC® 005771 | variable
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| Abierto | ||||

