关于此连接的说明见下表:
功能
AC-400-V接头(用于设备供电)和DC-24-V辅助电压,输入端
连接方式
Han® Q4/2,公头,HARTING公司
接线图
占用
触点
1
L1
连接电源,相位L1
2
L2
连接电源,相位L2
3
L3
连接电源,相位L3
4
Res.
保留
11
+24 V
用于辅助运行的DC 24 V输入端 (IN)
12
0V24
用于辅助运行的0V24参考电位 (IN)
PI
地线连接