X1219 : raccordement AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement AC 400 V pour alimentation de l'appareil et tension de sauvegarde DC 24 V, entrée |
Mode de raccordement |
|---|
Han® Q4/2, mâle, sté HARTING |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | L1 | Raccordement réseau, phase L1 |
2 | L2 | Raccordement réseau, phase L2 |
3 | L3 | Raccordement réseau, phase L3 |
4 | res. | Réservé |
11 | +24 V | Entrée DC 24 V pour mode auxiliaire (IN) |
12 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (IN) |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |