X1219: AC-400-V-Anschluss und DC-24-Stützspannung, Eingang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
AC-400-V-Anschluss zur Geräteversorgung und DC-24-V-Stützspannung, Eingang |
Anschlussart |
|---|
Han® Q4/2, male, Fa. HARTING |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 |
2 | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 |
3 | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 |
4 | Res. | Reserviert |
11 | +24V | DC-24-V-Eingang für Stützbetrieb (IN) |
12 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (IN) |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |