示例配置

请操作以下步骤,从而在RSLogix Studio 5000中配置SEW-EURODRIVE安全设备。

  • 确保所使用的至少是30版本的软件。
  • 根据所使用的安全选件和通讯配置文件而定,配置并在必要时调整安全输入/输出端的大小(参见“配置方法”一章)。
  1. 将设备作为EtherNet/IP™设备投入运行。
  2. 点击“Change”(更改),检查和配置模块定义。
  3. 进入选项“Safety”(安全),输入所需信息。
  4. 在“Connection Type”(连接类型)中必须输入请求包的间隔 (RPI)。选择数值“30”。这是安全选件CS..A的最小间隔 (30 ms)。
  5. 必须在“Configuration Signature”(配置签名)下输入以下信息:
  • ID:在此输入MOVISUITE®的参数检测值SCCRC的值。
  • 日期:选择指定的日期(参考:2022/3/01)。
  • 时间:使用方向键选择指定的时间戳(参考:13:00 UTC)。
  • 日期:2022年3月1日,时间:取决于各自的时区
  • 这里关联的是安装有发端设备的工程设计工具的计算机的系统时间。

对于CIP Safety™,适用下面这些UTC时间戳:

UTC

日期

时间

-12

2022/3/1

00:00:00

-11

2022/3/1

01:00:00

-10

2022/3/1

02:00:00

-9

2022/3/1

03:00:00

-8

2022/3/1

04:00:00

-7

2022/3/1

05:00:00

-6

2022/3/1

06:00:00

-5

2022/3/1

07:00:00

-4

2022/3/1

08:00:00

-3

2022/3/1

09:00:00

-2

2022/3/1

10:00:00

-1

2022/3/1

11:00:00

0

2022/3/1

12:00:00

+1

2022/3/1

13:00:00

+2

2022/3/1

14:00:00

+3

2022/3/1

15:00:00

+4

2022/3/1

16:00:00

+5

2022/3/1

17:00:00

+6

2022/3/1

18:00:00

+7

2022/3/1

19:00:00

+8

2022/3/1

20:00:00

+9

2022/3/1

21:00:00

+10

2022/3/1

22:00:00

+11

2022/3/2

23:00:00

+12

2022/3/2

00:00:00

+12:45

2022/3/2

00:45:00

+13:00

2022/3/2

01:00:00

+13:45

2022/3/2

01:45:00

+14

2022/3/2

02:00:00

  1. 确保您处于工程设计工具RSLogix Studio 5000的在线模式。使用 [设置] 按钮将安全网络编号加载到安全选件中并检查连接。
  2. 然后检查连接情况。