Exemple de configuration

Effectuer les étapes suivantes pour configurer un appareil de sécurité SEW dans RSLogix Studio 5000.

  • S'assurer d'utiliser au moins la version 30 du logiciel.
  • Configurer et adapter le cas échéant la taille des entrées et sorties de sécurité en fonction de l'option de sécurité utilisée et du profil de communication (voir section "Possibilités de configuration").
  1. Mettre l'appareil en service en tant que participant EtherNet/IP™.
  2. Vérifier et configurer la définition du module en cliquant sur "Change" (Modifier).
  3. Aller sur l'option"Safety" (Sécurité fonctionnelle) et saisir les informations nécessaires.
  4. Sous "Connection Type" (Type de connexion), saisir le Requested Packet Interval (RPI). Sélectionner la valeur "30". Il s'agit du plus petit intervalle (30 ms) pour les options de sécurité CS..A.
  5. Sous "Configuration Signature" (Signature de configuration), remplir les champs suivants.
  • ID : saisir ici la valeur du paramètre Valeur de contrôle SCCRC issue de MOVISUITE®.
  • Date : sélectionner une date définie (référence : 01.03.2022).
  • Time (heure) : sélectionner un horodatage prédéfini avec les touches flèche (référence : 13:00 h UTC).
  • Date 01.03.2022, heure : en fonction du fuseau horaire concerné
  • L'heure système de l'ordinateur sur lequel l'outil d'ingénierie de la source est exécuté est la référence.

Pour CIP Safety, les horodatages UTC suivants s'appliquent.

UTC

Date

Durée

-12

01.03.2022

00:00:00

-11

01.03.2022

01:00:00

-10

01.03.2022

02:00:00

-9

01.03.2022

03:00:00

-8

01.03.2022

04:00:00

-7

01.03.2022

05:00:00

-6

01.03.2022

06:00:00

-5

01.03.2022

07:00:00

-4

01.03.2022

08:00:00

-3

01.03.2022

09:00:00

-2

01.03.2022

10:00:00

-1

01.03.2022

11:00:00

0

01.03.2022

12:00:00

+1

01.03.2022

13:00:00

+2

01.03.2022

14:00:00

+3

01.03.2022

15:00:00

+4

01.03.2022

16:00:00

+5

01.03.2022

17:00:00

+6

01.03.2022

18:00:00

+7

01.03.2022

19:00:00

+8

01.03.2022

20:00:00

+9

01.03.2022

21:00:00

+10

01.03.2022

22:00:00

+11

02.03.2022

23:00:00

+12

02.03.2022

00:00:00

+12:45

02.03.2022

00:45:00

+13:00

02.03.2022

01:00:00

+13:45

02.03.2022

01:45:00

+14

02.03.2022

02:00:00

  1. S'assurer que l'outil d'ingénierie RSLogix Studio 5000 est en mode Online. Utiliser le champ [Set] (Définir) pour charger le Safety Network Number dans l'option de sécurité et vérifier la liaison.
  2. Vérifier ensuite la liaison.