Ejemplo de configuración

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar una unidad de seguridad SEW en RSLogix Studio 5000.

  • Asegúrese de que utiliza la versión 30 o superior del software.
  • Configure y, de ser necesario, adapte el tamaño de las entradas/salidas de seguridad en función de la opción de seguridad y del perfil de comunicación utilizados (véase el apartado "Posibilidades de configuración").
  1. Ponga en marcha la unidad como unidad EtherNet/IP™.
  2. Compruebe y configure la definición del módulo haciendo clic en "Change" (cambiar).
  3. Vaya a la opción "Safety" (seguridad) e introduzca las informaciones necesarias.
  4. En "Connection Type" debe introducir el Requested Packet Interval (RPI). Seleccione el valor "30". Es el menor intervalo (30 ms) para las opciones de seguridad CS..A.
  5. En "Configuration Signature" se deben realizar las siguientes entradas:
  • ID: Introduzca el valor del parámetro Valor de comprobación SCCRC de MOVISUITE®.
  • Date: seleccione una fecha establecida (referencia: 01.03.2022).
  • Time: seleccione con las teclas de flecha un sello de tiempo establecido (referencia: 13:00 horas UTC).
  • Fecha: 01.03.2022, hora: en función de la zona horaria correspondiente
  • Lo relevante aquí es la hora del sistema del ordenador en el que se ejecute la herramienta de ingeniería del Originator.

Para CIP Safety tienen validez los siguientes sellos de tiempo UTC:

UTC

Fecha

Hora

-12

01.03.2022

00:00:00

-11

01.03.2022

01:00:00

-10

01.03.2022

02:00:00

-9

01.03.2022

03:00:00

-8

01.03.2022

04:00:00

-7

01.03.2022

05:00:00

-6

01.03.2022

06:00:00

-5

01.03.2022

07:00:00

-4

01.03.2022

08:00:00

-3

01.03.2022

09:00:00

-2

01.03.2022

10:00:00

-1

01.03.2022

11:00:00

0

01.03.2022

12:00:00

+1

01.03.2022

13:00:00

+2

01.03.2022

14:00:00

+3

01.03.2022

15:00:00

+4

01.03.2022

16:00:00

+5

01.03.2022

17:00:00

+6

01.03.2022

18:00:00

+7

01.03.2022

19:00:00

+8

01.03.2022

20:00:00

+9

01.03.2022

21:00:00

+10

01.03.2022

22:00:00

+11

02.03.2022

23:00:00

+12

02.03.2022

00:00:00

+12:45

02.03.2022

00:45:00

+13:00

02.03.2022

01:00:00

+13:45

02.03.2022

01:45:00

+14

02.03.2022

02:00:00

  1. Asegúrese de que se encuentra en el modo online de la herramienta de ingeniería RSLogix Studio 5000. Cargue el Safety Network Number en la opción de seguridad con el botón [Set] (ajustar) y compruebe la conexión.
  2. Seguidamente, compruebe la conexión.