Seção transversal do cabo 2.5 mm2
Conexão PSC para 400 VCA, sinal STO e Ethernet (IN)
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28150791 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho |
| M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea | ||||
CE/UL: 28150813 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
aberto |
| M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea, | ||||
CE/UL: 28150864 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho |
| M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea | ||||
CE/UL: 28150880 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
aberto |
| M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea | ||||