Section de câble 2,5 mm2

Raccordement PSC pour AC 400 V et signal STO et Ethernet (IN)

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28150791

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle

 

M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle

CE / UL :

28150813

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle

CE / UL :

28150864

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle

 

M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle

CE / UL :

28150880

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle