Dados técnicos gerais

Imunidade a interferências

EN 61800-3; 2. Ambiente (ambiente industrial)

Emissão de interferências

EN 61800-3 Categoria C3
(nas redes de TI, nenhuma categoria EMC é especificada)

Temperatura ambiente ϑU

Consultar o capítulo Condições ambientais

Modo de operação

S1, DB conforme EN 60034-1

Tipo de refrigeração

Unidades sem ventilador:

(tamanho 1 e
tamanho 2 sem ventilador)

Refrigeração natural

Unidades com ventilador:

(tamanho 2 com ventilador)

Refrigeração por ventilador

Grau de proteção

Unidades sem ventilador:

(tamanho 1 e
tamanho 2 sem ventilador)

  • sem interruptor de manutenção /M11
  • sem módulo frontal

IP66 conforme EN 60529

  • Carcaça fechada
  • Todas as buchas do cabo vedadas

Unidades sem ventilador:

(tamanho 1 e
tamanho 2 sem ventilador)

  • com interruptor de manutenção
    /M11
  • com módulo frontal

IP65 conforme EN 60529

  • Carcaça fechada
  • Todas as buchas do cabo vedadas
  • Em MMF3..: parafuso de fechamento da tampa na carcaça de proteção do módulo frontal apertado
    (torque de aperto: 1.2 – 1.4 Nm)

Unidades com ventilador:

(tamanho 2 com ventilador)

IP55 conforme EN 60529

  • Carcaça fechada
  • Todas as buchas do cabo vedadas

Classe de impurezas

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III conforme a IEC 60664-1

Quantidade permitida de ligação/desligamento da rede

1 × por minuto

 

Tempo mínimo da rede desligada para desligar a rede

10 s

 

Fase de inicialização

Durante a fase de inicialização da unidade, os estados do sinal podem diferir do estado esperado.

O LED de status "DRIVE" mostra o estado da fase de inicialização, consultar o capítulo LED de estado "DRIVE".

Para unidades que suportam troca cíclica de dados, o final da fase de inicialização pode ser detectado pelo fato de que os valores são reportados ao comando de nível superior através dos dados de entrada de processo.

Medida de prevenção necessária

Aterramento da unidade

 

Funções de proteção

  • Desligamento por sobrecorrente devido a falha à terra, curto-circuito, sobrecarga
  • Desligamento por sobretensão no circuito intermediário
  • Desligamento por sobretemperatura
  • Monitoramento do motor de acordo com a função UL

Funções de sinalização

Elementos de indicação na carcaça para indicar o estado da unidade

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

Ver capítulo Capacidade de transporte de corrente dos bornes. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Seção transversal do cabo admissível nos bornes.

Altitude de instalação

Até a ≤ 1.000 m sem restrições

Com a > 1.000 m são válidas as seguintes restrições:

  • De 1.000 m até no máximo 3.800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • De 2.000 m até no máximo 3.800 m: para manter a isolação segura e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.

Comprovação de resistência mecânica

  • 3M7 conforme DIN EN 60721-3-3: 1995
  • 5M2 conforme DIN EN 60721-3-5: 1997

Peso

MMF1.  sem aletas de refrigeração:

3.5 kg

MMF1.  com aletas de refrigeração:

4.0 kg

MMF31 sem aletas de refrigeração:

5.0 kg

MMF31 com aletas de refrigeração:

5.5 kg

MMF32 sem ventilador:

9.5 kg

MMF32 com ventilador:

10 kg