Allgemeine Technische Daten

Störfestigkeit

EN 61800-3; 2. Umgebung (industrielle Umgebung)

Störaussendung

EN 61800-3 Kategorie C3
(bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert)

Umgebungstemperatur ϑU

Siehe Kapitel Umweltbedingungen

Betriebsart

S1, DB nach EN 60034-1

Kühlungsart

Geräte ohne Lüfter:

(Baugröße 1 und
Baugröße 2 ohne Lüfter)

Selbstkühlung

Geräte mit Lüfter:

(Baugröße 2 mit Lüfter)

Kühlung durch Lüfter

Schutzart

Geräte ohne Lüfter:

(Baugröße 1 und
Baugröße 2 ohne Lüfter)

  • ohne Wartungsschalter /M11
  • ohne Frontmodul

IP66 gemäß EN 60529

  • Gehäuse geschlossen
  • Alle Kabeldurchführungen abgedichtet

Geräte ohne Lüfter:

(Baugröße 1 und
Baugröße 2 ohne Lüfter)

  • mit Wartungsschalter
    /M11
  • mit Frontmodul

IP65 gemäß EN 60529

  • Gehäuse geschlossen
  • Alle Kabeldurchführungen abgedichtet
  • Bei MMF3..: Deckelverschluss-Schraube am Schutzgehäuse des Frontmoduls angezogen
    (Anziehdrehmoment: 1.2 – 1.4 Nm)

Geräte mit Lüfter:

(Baugröße 2 mit Lüfter)

IP55 gemäß EN 60529

  • Gehäuse geschlossen
  • Alle Kabeldurchführungen abgedichtet

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Zulässige Anzahl der Netzein- oder Netzausschaltungen

1 × pro Minute

 

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

10 s

 

Hochlaufphase

Während der Hochlaufphase des Geräts können sich Signalzustände vom erwarteten Zustand unterscheiden.

Die Status-LED "DRIVE" zeigt den Status der Hochlaufphase, siehe Kapitel Status-LED "DRIVE".

Bei Geräten, die einen zyklischen Datenaustausch unterstützen, erkennen Sie das Ende der Hochlaufphase daran, dass Werte über die PE-Daten des Umrichters an die überlagerte Steuerung zurückgemeldet werden.

Erforderliche Schutzmaßnahme

Erdung des Geräts

 

Schutzfunktionen

  • Abschaltung bei Überstrom durch Erdschluss, Kurzschluss, Überlast
  • Abschaltung bei Überspannung am Zwischenkreis
  • Abschaltung bei Übertemperatur
  • Motorüberwachung gemäß UL-Funktion

Meldefunktionen

Anzeige-Elemente am Gehäuse zur Zustandsmeldung des Geräts

Strombelastbarkeit der Klemmen

Siehe Kapitel Strombelastbarkeit der Klemmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zulässiger Kabelquerschnitt der Klemmen.

Aufstellungshöhe

Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • Von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1% pro 100 m
  • Von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.

Nachweis der mechanischen Festigkeit

  • 3M7 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995
  • 5M2 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997

Masse

MMF1.  ohne Kühlrippen:

3.5 kg

MMF1.  mit Kühlrippen:

4.0 kg

MMF31 ohne Kühlrippen:

5.0 kg

MMF31 mit Kühlrippen:

5.5 kg

MMF32 ohne Lüfter:

9.5 kg

MMF32 mit Lüfter:

10 kg