Caractéristiques techniques générales

Immunité

EN 61800-3 ; environnement 2 (environnement industriel)

Émissivité

EN 61800-3 catégorie C3
(pour les réseaux IT, aucune catégorie CEM n'est spécifiée)

Température ambiante ϑamb

Voir le chapitre Conditions environnantes.

Mode d'exploitation

S1, fonctionnement en continu selon EN 60034-1

Mode de refroidissement

Appareils sans ventilateur

(taille 1 et taille 2
sans ventilateur)

Autoventilation

Appareils avec ventilateur

(taille 2 avec ventilateur)

Refroidissement par ventilation

Indice de protection

Appareils sans ventilateur

(taille 1 et taille 2
sans ventilateur)

  • sans interrupteur marche/arrêt /M11
  • sans module frontal

IP66 selon EN 60529

  • Carcasse fermée
  • Toutes les entrées de câble obturées

Appareils sans ventilateur

(taille 1 et taille 2
sans ventilateur)

  • avec interrupteur marche/arrêt
    /M11
  • avec module frontal

IP65 selon EN 60529

  • Carcasse fermée
  • Toutes les entrées de câble obturées
  • Pour MMF3.. : bouchon de fermeture à visser sur le boîtier de protection du module frontal serré (couple de serrage :) 1.2 – 1.4 Nm)

Appareils avec ventilateur

(taille 2 avec ventilateur)

IP55 selon EN 60529

  • Carcasse fermée
  • Toutes les entrées de câble obturées

Classe d'encrassement

2 selon IEC 60664-1

Catégorie de surtension

III selon IEC 60664-1

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau

1 × par minute

 

Durée minimale de mise hors tension

10 s

 

Phase de démarrage

Pendant la phase de démarrage de l'appareil, les états du signal peuvent être différents de l'état attendu.

La diode d'état "DRIVE" indique l'état du démarrage, voir le chapitre Diode d'état "DRIVE".

Pour les appareils supportant un échange de données cyclique, la fin de la phase de démarrage est reconnaissable aux valeurs qui sont retournées au système de pilotage amont via les données EP du variateur.

Mesure de protection indispensable

Mise à la terre de l'appareil

 

Fonctions de protection

  • Coupure en cas de surintensité due à un court-circuit à la terre, un court-circuit ou une surcharge
  • Coupure en cas de surtension sur le circuit intermédiaire
  • Coupure en cas de surtempérature
  • Surveillance thermique moteur selon fonction UL

Fonctions de signalisation

Éléments d'affichage sur le boîtier pour informations d'état de l'appareil

Capacité de charge en courant des bornes

Voir le chapitre Capacité de charge en courant des bornes. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Section de câble admissible des bornes.

Altitude d'implantation

Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions

Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.

Contrôle de la résistance mécanique

  • 3M7 selon DIN EN 60721-3-3 : 1995
  • 5M2 selon DIN EN 60721-3-5 : 1997

Masse

MMF1.  sans ailettes de refroidissement :

3.5 kg

MMF1.  avec ailettes de refroidissement :

4.0 kg

MMF31 sans ailettes de refroidissement :

5.0 kg

MMF31 avec ailettes de refroidissement :

5.5 kg

MMF32 sans ventilateur :

9.5 kg

MMF32 avec ventilateur :

10 kg