Módulo frontal com controle local integrado

O módulo frontal é usado para controle local com uma rotação. O controle local é implementado por meio da função de firmware "Controle de bornes priorizado".

Opcionalmente, é possível alternar entre 2 rotações nominais usando uma entrada digital adicional.

No controle local, as entradas digitais DI01 – DI03 controlam o acionamento no modo manual. Portanto, nenhum sensor pode ser avaliado através das entradas digitais DI01 – DI03 no modo manual. O contato de retorno da chave principal (DI04) indica se o conversor de frequência descentralizado está operando no modo automático ou manual.

A tabela a seguir mostra a função das entradas digitais dependendo da posição da chave principal S2:

Posição da chave principal S2

Modo de operação

Função das entradas digitais

Transferência de DIs via dados de processo

DI04

DI03

DI02

DI01

0

Modo automático

Controle de bornes priorizado inativo

Sensor

Sensor

Sensor

Sim

1

Modo manual

Controle dos bornes priorizado ativo

0

sentido anti-horário

sentido horário

Sim