X31: Interface de engenharia
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Interface de engenharia |
Tipo de conexão |
|---|
RJ10, fêmea |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24 |
2 | CAN_L | Conexão CAN Low |
3 | CAN_H | Conexão CAN High |
4 | 24V_OUT | Saída auxiliar 24 VCC |
Informações sobre os cabos de conexão disponíveis podem ser encontradas no manual do produto "MOVIMOT® flexible ..." > Capítulo "Conexão do PC".