X31 : interface d'ingénierie
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Interface d'ingénierie |
Mode de raccordement |
|---|
RJ10, femelle |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 |
2 | CAN_L | Raccordement CAN Low |
3 | CAN_H | Raccordement CAN High |
4 | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 V |
Des informations concernant les câbles de raccordement disponibles figurent dans le manuel produit "MOVIMOT® flexible ..." > chapitre "Raccordement au PC".