X31:工程设计接口

关于此连接的说明见下表:

功能

工程设计接口

连接方式

RJ10,母头

接线图

占用

触点

功能

1

0V24_OUT

DC 24 V辅助输出端的
0V24参考电位

2

CAN_L

CAN Low连接

3

CAN_H

CAN High连接

4

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端

有关可用连接电缆的信息,请参阅产品手册中的“MOVIMOT® flexible ...”> “计算机连接”一章。