Frontmodul mit integrierter Vorortbedienung

Das Frontmodul dient zum Vorortbetrieb mit einer Drehzahl. Der Vorortbetrieb wird über die Firmware-Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" realisiert.

Optional können Sie mit der Verwendung eines weiteren digitalen Eingangs zwischen 2 Solldrehzahlen wechseln.

Im Vorortbetrieb steuern die digitalen Eingänge DI01 – DI03 den Antrieb im Handbetrieb. Deshalb können im Handbetrieb keine Sensoren über die digitalen Eingänge DI01 – DI03 ausgewertet werden. Der Rückmeldekontakt des Schlüsselschalters (DI04) zeigt an, ob der dezentrale Umrichter im Automatik- oder Handbetrieb arbeitet.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktion der digitalen Eingänge in Abhängigkeit von der Stellung des Schlüsselschalters S2:

Stellung Schlüsselschalter S2

Betriebsart

Funktion Digitale Eingänge

Übertragung der DIs über Prozessdaten

DI04

DI03

DI02

DI01

0

Automatikbetrieb

Priorisierte Klemmensteuerung inaktiv

Sensor

Sensor

Sensor

Ja

1

Handbetrieb

Priorisierte Klemmensteuerung aktiv

0

Linkslauf

Rechtslauf

Ja