Entrées de câble M25
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de détrompage / couleur | Fonction | Position | |
X1203_1 | Noir | Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2). | X, 2 ou 3 |
|
X1203_2 | Noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1206 | - | Raccordement AC 400 V (IN)Le connecteur X1206 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2242). | X, 2 ou 3 |
|
X2242 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X1207 | Noir | X, 2 ou 3 |
| |
X1217 | - | Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X2317 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2328). AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X2328 | - |
AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X, 2 ou 3 |
|
X2041 | Brun | 3 |
| |
X2104 | - | Raccordement de moteurs avec interface digitale (MOVILINK® DDI) | 3 |
|
X5136 | - | X, 2 ou 3 |
| |