X5136 : entrées digitales, sortie relais

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrées digitales, sortie relais

Mode de raccordement

M23, femelle, filetage extérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, broche P, variante SpeedTec, 12 pôles, détrompage 0°, bague de détrompage : sans, avec protection contre le toucher

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

DI01

Entrée digitale DI01

2

DI02

Entrée digitale DI02

3

DI03

Entrée digitale DI03

4

DI04

Entrée digitale DI04

5

res.

Réservé

6

DOR-C

Sortie relais DO R, contact commun

7

DOR-NO

Sortie relais DO R, contact à fermeture

8

+24V_O

Sortie DC 24 V

9

0V24_O

Potentiel de référence 0V24

10

res.

Réservé

11

+24V_O

Sortie DC 24 V

12

FE

Mise à la terre fonctionnelle