Sección del cable 2.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28124340 | LEONI LEHC® 005770 | variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28124375 | LEONI LEHC® 005776 | variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28123867 | LEONI LEHC® 005770 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/UL: 28123913 | LEONI LEHC® 005776 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||

