Section de câble 2.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28124340 | LEONI LEHC® 005770 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28124375 | LEONI LEHC® 005776 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28123867 | LEONI LEHC® 005770 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE / UL : 28123913 | LEONI LEHC® 005776 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage, mâle |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||