Sección del cable 1.5 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123905 | LEONI LEHC® 005775 | Variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/UL: 28123859 | LEONI LEHC® 005769 | Variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/UL: 28124332 | LEONI LEHC® 005769 | variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28124367 | LEONI LEHC® 005775 | variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M23, sin anillo de codificación, macho |
| Abierto | ||||

