电缆截面1.5 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL: 28123905

LEONI LEHC® 005775

可变

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

M23,无编码环,母头

CE/UL:

28123859

LEONI LEHC® 005769

可变

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

M23,无编码环,母头

CE/UL:

28124332

LEONI LEHC® 005769

可变

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

裸露

CE/UL:

28124367

LEONI LEHC® 005775

可变

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

裸露