Estructura mecánica
La tabla siguiente describe la estructura mecánica del cable:
| HELUKABEL® Li9Y11-HF 28174798 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28174801 | HELUKABEL® Li9YYö 28174828 | HELUKABEL® Li9YYö 28174755 | |
|---|---|---|---|---|---|
Estructura mecánica |
|
| |||
[1] | Conductores | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 |
Conductor | Cobre metálico Clase 6 conforme a DIN EN 60228 | Cobre metálico Clase 5 conforme a DIN EN 60228 | |||
Aislamiento | Polipropileno, 0.55 mm | Polipropileno, 0.6 mm | Polipropileno, 0.5 mm | Polipropileno, 0.6 mm | |
Colores | Amarillo/verde, marrón, negro, gris | ||||
[2] | Conductores | 4x AWG22, cableado | |||
Conductor | Cobre estañado, 7 hilos | ||||
Aislamiento | Poliolefina, 0.4 mm | ||||
Colores | Blanco, amarillo, azul, naranja | ||||
Apantallado | Lámina de aluminio forrada con plástico (lado metálico fuera) Trenzado de Cu estañado Cobertura óptica mín. 85 % | ||||
Revestimiento elem. | Poliolefina, color: negro, similar a RAL9005 | ||||
Diámetro | Aprox. 5.4 mm | ||||
[3] | Conductores | 2x 2.5 mm2, cableado con elementos de relleno | 2x 2.5 mm2, cableado con elementos de relleno | ||
Conductor | Cobre metálico Clase 6 conforme a DIN EN 60228 | Cobre metálico Clase 5 conforme a DIN EN 60228 | |||
Aislamiento | Polipropileno, 0.55 mm | Polipropileno, 0.5 mm | |||
Apantallado | Trenzado de Cu estañado, lámina de poliéster, Cobertura óptica mín. 85 % | ||||
Colores | azul. marrón | ||||
Diámetro | Aprox. 6.8 mm | ||||
[4] | Relleno | - | |||
[5] | Camisa exterior del cable | TPU Espesor de pared 1.5 mm | PVC Espesor de pared 1.5 mm | ||
Color | Naranja, similar a RAL2003 | ||||
Sobreimpresión | SEW EURODRIVE 28174798 | SEW EURODRIVE 28174801 | SEW EURODRIVE 28174828 | SEW EURODRIVE 28174755 | |
Diámetro | 15.5 mm ± 0.4 mm | 17.0 mm ± 0.4 mm | 15.3 mm ± 0.3 mm | 16.8 mm ± 0.3 mm | |