机械构造

下表列出了电缆的机械构造:

 

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174798

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174801

HELUKABEL® Li9YYö

28174828

HELUKABEL® Li9YYö

28174755

机械结构

 

 

[1]

导线

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

导体

裸铜

等级6,根据DIN EN 60228标准

裸铜

等级5,根据DIN EN 60228标准

绝缘

聚丙烯,0.55 mm

聚丙烯,0.6 mm

聚丙烯,0.5 mm

聚丙烯,0.6 mm

颜色

黄色/绿色、棕色、黑色、灰色

[2]

导线

4x AWG22,已绞合

导体

镀锡铜,7线

绝缘

聚烯烃,0.4 mm

颜色

白色、黄色、蓝色、橙色

屏蔽

层压塑料铝箔(金属外侧)

编织铜,镀锌

视觉覆盖率最低85%

元件护套

聚烯烃,颜色:黑色,类似RAL9005

直径

约5.4 mm

[3]

导线

2x 2.5 mm2,已绞合

带填料

2x 2.5 mm2,已绞合

带填料

导体

裸铜

等级6,根据DIN EN 60228标准

裸铜

等级5,根据DIN EN 60228标准

绝缘

聚丙烯,0.55 mm

聚丙烯,0.5 mm

屏蔽

编织铜vz,聚酯薄膜,

视觉覆盖率最低85%

颜色

蓝色、棕色

直径

约6.8 mm

[4]

填料

-

[5]

电缆外套

TPU

壁厚1.5 mm

PVC

壁厚1.5 mm

颜色

橙色,与RAL2003类似

印刷字样

SEW EURODRIVE 28174798
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28174801
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28174828
Li9YY ..

SEW EURODRIVE 28174755
Li9YY ..

直径

15.5 mm ±0.4 mm

17.0 mm ±0.4 mm

15.3 mm ±0.3 mm

16.8 mm ±0.3 mm