Datos técnicos

La siguiente tabla muestra los datos técnicos del cable de señal:

Propiedades

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174798

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174801

HELUKABEL® Li9YYö

28174828

HELUKABEL® Li9YYö

28174755

Propiedades UL

 

UL758 (AWM)

Cubierta:
UL Style 21209

Conductor:
UL Style 11658

UL758 (AWM)

Cubierta:
UL Style 21209

Conductor:
UL Style 11657

UL758 (AWM)

Cubierta:
UL Style 21179

Conductor:
UL Style 11657

UL758 (AWM)

Cubierta:
UL Style 21179

Conductor:
UL Style 11657

UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV 50 Hz 5 min.

Tensión de prueba conductor/pantalla

4 kV 50 Hz 5 min.

Tensión de funcionamiento

Máx. 1000 V CA

Resistencia del aislamiento

≥ 500 MΩ/km

Resistencia del conductor

Conductores [1]

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

Conductores [2]

AWG22: ≤ 58.0 Ω/km

Conductores [3]

2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km

Capacidad de servicio

Conductor/conductor [2]

50 pF ±15 pf/m a 800 Hz

Impedancia
de onda media

Conductor [2]

100 Ω ±15 Ω a 100 MHz

Atenuación

Conductores [2]

Frecuencia en MHz

Atenuación en dB/100 m

NEXT en dB

1

≤ 2.3

≤ 65.3

4

≤ 4.2

≤ 56.3

10

≤ 6.8

≤ 50.3

16

≤ 8.6

≤ 47.2

20

≤ 9.7

≤ 45.8

31.25

≤ 12.3

≤ 42.8

62.5

≤ 18.0

≤ 38.4

100

≤ 23.6

≤ 35.3

Atenuación de apantallado

Conductor [2]

30 – 100 MHz ≤ 65 dB

Resistencia de acoplamiento

Conductores [2]

0.01 – 4 MHz:

10 MHz:

30 MHz:

≤ 20 mΩ/m

≤ 50 mΩ/m

≤ 150 mΩ/m

Temperatura de funcionamiento

-40 °C hasta +90 °C (instalación fija)

-20 °C hasta +60 °C (portacables)

-30 °C hasta +90 °C (instalación fija)

Masa de cable

Aprox. 356 kg/km

Aprox. 431 kg/km

Aprox. 340 kg/km

Aprox. 416 kg/km

Diámetro exterior

15.5 mm ± 0.4 mm

17.0 mm ± 0.4 mm

15.3 mm ± 0.3 mm

16.8 mm ± 0.3 mm

Uso

Uso para instalación fija

Uso para portacables

Uso para instalación fija

Radios de curvatura

Mín. 4x diámetro exterior (instalación fija)

Mín. 8x diámetro exterior (portacables)

Mín. 4x diámetro exterior (instalación fija)

Ciclos de flexión

Mín. 5 millones

Recorrido de desplazamiento

Máx. 20 m horizontal

Máx. 5 m vertical

Velocidad de avance

Máx. 240 m/min

Aceleración

Máx. 30 m/s2 con 5 m de recorrido de desplazamiento

Máx. 15 m/s2 con 10 m de recorrido de desplazamiento

Máx. 5 m/s2 con 20 m de recorrido de desplazamiento

Torsión

Máx. ±30 °/m

Resistencia a la tracción

Máx. 50 N/mm2 (estática)

Máx. 15 N/mm2 (dinámica)

Máx. 50 N/mm2 (estática)

Máx. 15 N/mm2 (dinámica)

Características químicas

  • Resistencia al aceite según DIN EN 60811-404,
  • Resistencia al aceite según DIN EN 60811-404,
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2,
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2,
  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472 T.815
  • Exento de silicona
  • Exento de CFC
  • Conforme a RoHS
  • Exento de silicona
  • Exento de CFC
  • Conforme a RoHS