Entrada (categoria de rotação 2000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Urede

3 x 380 -5% – 500 VCA +10%

Corrente nominal de rede CA

Irede

6.3 A

8.6 A

Imáx

21 A

28 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%

Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede

SCCR I_CC

65 kA

Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação)

 

40 A