Eingang (Drehzahlklasse 2000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 -5 % – 500 V +10 %

Netznennstrom AC

INetz

6.3 A

8.6 A

IMax

21 A

28 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR I_CC

65 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz)

 

40 A